제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

6 Position Filter Wheel Assembly for 1" Diameter Filters

×
재고 번호 #56-658 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 345,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 345,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Rotary
Type of Optics:
Circular
Number of Filters:
6
Type of Mount:
Filter Wheel Assembly

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
23.0
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.6

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 6개에서 12개의 필터 고정
  • 1"/25mm 또는 ½" /12.5mm 지름 수용
  • 12개의 굴절 위치와 정밀한 움직임

에드몬드 필터 바퀴는 6개 (1" 나 25mm)나 12개 (½" 나 12.5mm)까지의 다른 필터를 사용하고 빠르고 정확하게 이동 될 수 있습니다. 30도 간격으로 12가지 위치로 수평이나 수직으로 정렬이 가능합니다. 필터 바퀴는 2바퀴 면이 20mm 보다 작게 떨어지도록 디자인되었습니다.

필터 바퀴에 멈춤 링이 포함되어 있으며 필터 두께 3.6mm까지 고정 가능합니다. C-mount 어댑터로 다양한 크기와 두께의 필터를 사용 할 수 있는 C-mount 부품들을 비롯한 C-mount 부품들 사용이 가능합니다. 필터 바퀴 집합들은 바닥에 마운팅을 위한 ¼-20 탭 구멍이 있습니다. 필터 위치가 표시되어 있고 지름 바깥에 손자국이 있어 쉽게 돌릴 수 있으며 분리가 가능한 앞의 손잡이는 필터 바퀴를 쉽게 바꿀 수 있게 합니다. 필터 바퀴만 (#56-783#58-183) 별도 판매하여 필터를 빼지 않고도 바퀴만 교체 가능합니다. 일반적으로 형광 이미지, DNA 서열분석, 낮은 파워의 레이저 감쇠, 머신 비전의 다양한 필터 용도로 사용됩니다. 필터 바퀴는 Pre-Loaded(미리 설치된) TECHSPEC® 중성 농도 필터, shortpass 필터, longpass 필터나 대역 필터로도 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;