제품이 장바구니에 추가됨

5" Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets

Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets

×
재고 번호 #58-610 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,167,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 2,167,800 개당
수량 5+ KRW 2,060,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
Yes

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
5.25 x 5.25 x 0.56
Reflective Area (Inches):
5 x 5

Optical Properties

Nominal Reflectance (%):
99

Threading & Mounting

Mounting:
Rugged Anodized Aluminum

Material Properties

Reflective Material:
Spectralon®

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-80 to 350
Operating Relative Humidity:
5% - 95%

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 공칭 반사율이 99%에 이르는 확산 반사
  • 견고하고 안정적이며 세척 가능
  • NIST Traceable Calibration Certificate 및 250 – 2500nm에 대한 데이터 포함

The Spectralon® White Balance and Diffuse Reflectance Targets는 이미징 시스템의 보정, 백라이트 조명, 레이저 타깃, 광학 반사기, 원격 감지, 근접각 센서 등 다양한 산업, 연구, 현장 용도에 사용할 수 있습니다. 이 타깃은 UV-VIS-NIR 파장 범위(350 – 1600nm)에서 99%의 반사율을 제공하며 보정된 파장 영역 전체에서 높은 반사율을 보입니다. 또한 250 – 2500nm 파장 영역에서 NIST traceable standard에 대한 인증을 받은 calibration data 및 50nm 간격(interval)의 보고서와 함께 제공됩니다. 데이터는 카메라나 분광계와 같은 장비에서 출력되는 값과 장비의 보정 계수를 구하기 위해 표준으로 알려진 값 사이의 상관 관계를 평가하는 데 사용됩니다.

이미징 시스템에서 색 재현의 경우 타깃을 사용하면 실제 색상을 제공하고 다양한 조명 조건에서 콘트라스트를 일정하게 유지할 수 있습니다. 대다수의 컬러 카메라는 입력과 출력 간의 차이를 계산하고 "화이트 밸런스" 기능으로 보정 계수의 적용이 자동으로 수행되기 때문에 표준형을 사용하기 매우 쉬운 타입으로 만들어 줍니다. 카메라에 자동 화이트 밸런스 기능이 없다면 색상을 수동으로 관리할 수 있습니다. 화이트 밸런스 보정 외에도 표준형은 이미징 시스템 내에서 조명의 레벨과 균일성을 교정하는 데 사용할 수 있습니다.

모든 타깃은 내구성이 뛰어나고 열적 및 화학적으로 안정적이며 세척이 가능합니다. 이 제품은 거친 환경에 장시간 노출되어야 하는 용도에 적합하기 때문에 머신 비전 및 실외 환경에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 타깃 전 제품은 통합이 쉽도록 마운팅 홀이 있는 견고한 아노다이징 알루미늄에 장착되어 제공됩니다.

참고: FOV가 0.64mm 미만일 경우에는 맞춤형 타깃을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;