제품이 장바구니에 추가됨

5mW, 635nm Laser Bat Power ZAT, 60° X-Hair (Recertified 05-P)

×
재고 번호 #19-540-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 389,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 389,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Style:
Crosshair
Laser Class - CDRH:
1M

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
162
Length (mm):
124.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Color:
Red
Fan Angle (°):
60.00
Focus Range (mm):
Up to 1,500mm

Electrical

Output Power (mW):
5

Hardware & Interface Connectivity

Power Requirement:
1 AA Battery (Not Included)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Environmental Rating:
IP40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고휘도 635nm 적색 파장
  • Line, Crosshair, Dot 형태의 투사
  • 배터리를 통한 전원 작동 및 고정 초점
  • 견고한 메탈 하우징

Z-Laser ZAT Battery Powered Lasers는 배치 및 정렬 용도에 안성맞춤입니다. 배터리로 작동되는 설계 방식은 고정형 전원 공급기의 필요성을 제거하여 휴대가 가능하도록 합니다. 이 레이저는 IP40 등급의 충격 및 진동 방지 기능이 있는 견고한 메탈 하우징에 장착되어 거친 환경에서 반복 사용해야 하는 경우에도 탁월한 성능을 발휘합니다. Z-Laser ZAT Battery Powered Lasers는 자동차, 재지, 목재, 세라믹, 금속 등과 같은 산업 및 환경 용도에서 사용하기 적합합니다. 또한 1 또는 5mW의 출력 파워를 제공하고 AA 배터리 1개(미포함)로 구동이 가능해 간편한 유지보수 및 연장된 제품 수명을 보장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;