제품이 장바구니에 추가됨

5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

5mm FL, Low Distortion M12 Lens

×
재고 번호 #75-215 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 387,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 387,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Ultra Low Distortion Wide Angle Lenses
Imaging Lens Type:
M12 Imaging Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
29.90
Maximum Diameter (mm):
21.5
Outer Diameter (mm):
21.5
Weight (g):
12
Maximum Length (mm):
29.90

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
59.8°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 59.8°
Vertical: 46.2°
Diagonal: 71.8°
Focal Length FL (mm):
5.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/4
Maximum Distortion (%):
-0.51
Exit Pupil Position (mm):
-25.4
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/1.8"
Maximum Sensor Format:
1/1.8"

Threading & Mounting

Mount:
S-Mount (M12 x 0.5)

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 -0.02%의 왜곡률
  • 최대 1/1.8", S-마운트 옵션
  • 초점 거리: 1.7 - 5mm

해당 제품은 76.9° 시야각에서 최대 -0.02%의 왜곡률, 109.1° 시야각에서 최대 -0.32%의 왜곡률, 59.8° 시야각에서 최대 -0.51%의 왜곡률을 구현하도록 설계되었습니다. 초저왜곡이라는 특성 덕분에 직선은 곧게, 물체 형상은 자연스럽게 이미징하며 후처리 부담을 줄여줍니다. 해당 제품은 VIS-NIR 스펙트럼에서 높은 투과율을 제공하며 제공되는 초점 거리 옵션은 1.70mm, 3.00mm, 5.00mm입니다. 또한, 초점 거리가 짧아 한 프레임 안에 더 많은 대상을 담을 수 있습니다. 해당 제품은 감시, 보안, 로봇 공학, 운전자 보조 시스템 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Distribution Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, MTF Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Relative Illumination Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
5mm FL, f/4, Low Distortion M12 Lens, Transmission Plot
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;