제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

5mm Dia. x 4mm FL, MgF2 Coated, Molded Aspheric Condenser Lens

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
재고 번호 #15-189 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 51,500 개당
수량 11-49 KRW 46,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens
Note:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
5.00 +0.0/-0.2
Centering (arcmin):
≤25
Clear Aperture CA (mm):
4.35
Edge Thickness ET (mm):
2.14
Center Thickness CT (mm):
3.88 ±0.30
Bevel:
Protective as needed
Diameter of Asphere (mm):
5.00
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.62
Back Focal Length BFL (mm):
1.45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±5
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Surface Quality:
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
f/#:
0.8
Abbe Number (vd):
58.9
Design Wavelength DWL (nm):
587.6
Index of Refraction (nd):
1.52
Radius R2 (mm):
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
9.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • NA 값이 높음
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • 조명 용도에 적합

TECHSPEC® Molded Aspheric Condenser Lenses는 OEM 기기의 광경로 내부에 결합될 수 있도록 설계되었습니다. 5 - 50mm의 작은 직경으로 제공되는 소형 렌즈는 의료 기기나 휴대용 장비에 사용하기 적합한 반면, 이보다 직경이 큰 대형 렌즈는 주로 벤치탑 분석 장치에 통합되어 사용됩니다. 앞쪽에 있는 비구면은 몰딩 처리되어 구면 수차를 제거해주며, 두 번째 면은 연삭 및 연마 처리가 되어 렌즈의 성능을 개선해줍니다. 디자인 결합 시 도움이 되는 prescription 전체 데이터와 도면 또한 이용할 수 있습니다. 참고: 맞춤형 코팅 옵션은당사로 문의 주시기 바랍니다.

코팅 곡선

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;