제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

532nm, 25mm Dia., OD 6.0 Blocking Notch Filter

TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters

×
재고 번호 #86-125 20+개 보유 Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,094,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,094,800 개당
수량 6-25 KRW 930,900 개당
수량 26-49 KRW 857,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Notch Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Thickness Tolerance (mm):
±0.1
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Clear Aperture (%):
85
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥6.0
Center Wavelength CWL (nm):
532.00
Design Wavelength DWL (nm):
532
Full Width-Half Max FWHM (nm):
17.00
Coating:
Hard Coated
Surface Quality:
60-40
Transmission (%):
350 - 400nm: Tavg >80
400 - 1200nm: Tavg >90
Transmission Wavelength (nm):
350 - 1200
Reflection at CWL (%):
>99.0
Transmitted Wavefront, RMS:
<1λ

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

TECHSPEC® OD 6.0 Notch Filters는 넓은 투과 대역에서 깊은 차단을 특징으로 하기 때문에 시스템의 성능을 극대화하기 위해 특정 파장의 차단이 필요한 레이저 분석 용도에 사용하기 적합합니다. 예를 들어 TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters를 Raman spectrometer에 사용하면 펌프 레이저 소스에서 발생하는 불필요한 노이즈를 제거해 최적화된 신호대 잡음비를 얻을 수 있습니다. 이 광학 필터는 하드 코팅 처리가 되어 시간, 온도, 습도에 따른 성능 저하가 발생하지 않으며, 취급이 용이하고 구분 및 방향 확인이 쉽도록 표시가 새겨진 black anodized ring에 장착됩니다.

TECHSPEC OD 6.0 Notch Filters는 광학 업계에서 notch filter가 가지고 있는 광학 밀도 중 가장 높은 성능 중 하나인 OD 6.0 를 특징으로 합니다. 중심 파장에서의 높은 차단 성능과 해당 파장 밖에서의 높은 투과율이 결합된 이 notch filter는 높은 처리량이 중요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
All mounted TECHSPEC® Optical Filters have an arrow on the side of the mount that points to the filter-coated surface for quick reference. Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;