제품이 장바구니에 추가됨

36mm Max. Aperture, Stainless Steel Iris Diaphragm

×
재고 번호 #64-505 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 159,500 개당
수량 5-9 KRW 141,500 개당
수량 10-25 KRW 130,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Unmounted

Physical & Mechanical Properties

Maximum Aperture (mm):
36.0
Outer Diameter (mm):
50.0
Construction:
Blackened Aluminum Housing, Stainless Steel Leaves
Lever Diameter (mm):
3.00
Lever Length (mm):
12.50
Number of Leaves:
16.00
Thickness (mm):
6.00

Optical Properties

Minimum Aperture (mm):
1.9

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 스테인리스 스틸 및 황동 소재 구성으로 뛰어난 안정성 제공
  • 포스트 마운팅을 용이하게 하기 위해 English/Metric 탭홀이 모두 있는 마운트 버전
  • 플로우 제어 어플리케이션에 적합

해당 제품은 검은색 황동 하우징에 스테인리스 스틸 레버 핀과 리프 셔터가 있어 불안정한 환경 조건에서도 녹슬거나 부식되지 않습니다. 최대 조리개 크기에서 최소 조리개 크기까지 레버를 약 90° 움직여 제품이 매우 부드럽게 작동하도록 해줍니다. 마운트 버전에는 포스트를 쉽게 마운팅하기 위한 English/Metric 탭홀이 모두 있습니다. 제품의 조리개 크기는 8 - 75mm이며 외경은 14.8 - 100mm입니다. 해당 제품은 환경적 요인이 우려되는 광학 시스템에서 빔 폭과 광 처리량을 동적으로 제어하는 데 적합합니다. 구체적인 OEM 어플리케이션 지원이 필요한 경우 어플리케이션 엔지니어링 부서로 문의 바랍니다.

참고: Iris Diaphragm Mount는 별도로 판매됩니다.

제품자료

Dimensions given for unmounted irises
Outside Diameter A Maximum Aperture B Minimum Aperture C Thickness D Stock No.
Unmounted Mounted
14.8 8.0 0.8 4.5 #62-650
19.8 12.0 0.9 5.0 #53-910 #62-657
24.0 15.0 0.9 5.0 #64-501
28.0 18.0 0.9 5.0 #62-651
30.0 20.0 0.9 5.5 #64-502
33.0 22.0 0.9 5.5 #64-503
37.0 25.0 0.9 5.5 #53-911 #62-658
40.0 28.0 1.3 5.5 #64-504
50.0 36.0 1.6 6.0 #64-505
53.0 37.0 1.6 6.0 #53-912 #62-659
70.0 50.0 2.8 7.5 #53-913 #62-660
100.0 75.0 5.5 9.0 #62-652
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;