제품이 장바구니에 추가됨

50mm Diameter, Outdoor, Hydrophobic Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 번호 #34-527 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 145,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 145,000 개당
수량 6-25 KRW 130,500 개당
수량 26-99 KRW 123,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Glass
Note:
Outdoor

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.00
Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
1.10 ±0.1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90.00
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.20
Young's Modulus (GPa):
64
Knoop Hardness (kg/mm2):
480.00

Optical Properties

Coating:
Hydrophobic (425-675nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.472
Surface Quality:
80-50
Abbe Number (vd):
65.41
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 425 - 675nm
Wavelength Range (nm):
425 - 675

Material Properties

Density (g/cm3):
2.23
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
3.25
Contact Angle (°):
Water: 90 - 110
Oil: 75 - 80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 발수발유 (Oil & Water Repellent) 코팅 처리
  • 산업, 실외 및 거친 환경 용도에 적합
  • 가시광 영역에서 0.5% 미만의 반사율을 갖도록 AR 코팅 처리

Hydrophobic Windows는 기름(oleophpobic)이나 기타 수분(hydrophobic)과 융화되지 않도록 설계되어, 클리닝이 간편하고 입사광의 최대 투과율을 보장합니다. Hydrophobic treated surfaced window는 수분이 광학 표면과 접촉할 경우 흡수나 분산이 일어나기보다는 물방울 형태로 만들어줍니다. Hydrophobic Windows에는 AR 코팅 처리가 되어 있어 425 - 675nm 영역에서 표면당 반사율이 0.5% 미만입니다. 코팅 옵션으로는 "실내용" 및 "실외용"이 있으며, 서로 다른 유수분 접촉각(contact angle)을 비롯해 UV 빛 한계치 및 내마모성을 제공합니다. 이러한 윈도우는 거친 환경, 휴대용 소형 기기나 생물 측정 기기에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

Indoor Hydrophobic Windows는 마모가 예상되는 어플리케이션에 사용하기 적합하며 Outdoor Hydrophobic Windows는 고온 및 자외선에 직접 노출되는 환경에서 더 나은 성능을 제공합니다.

제품자료

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;