제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia. x 75mm FL, SWIR Coated N-BK7 PCX Lens

SWIR Coated N-BK7 Plano-Convex (PCX) Lenses

SWIR Coated N-BK7 Plano-Convex (PCX) Lenses

×
재고 번호 #70-275 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 124,000 개당
수량 10-24 KRW 111,700 개당
수량 25-49 KRW 99,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.025
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
11.00 ±0.10
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
45.00
Edge Thickness ET (mm):
1.86

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
75.00 ±1% and/or 587.6nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.50
Numerical Aperture NA:
0.33
Coating:
BBAR (1650-3000nm)
Wavelength Range (nm):
1650 - 3000
Back Focal Length BFL (mm):
67.78
Coating Specification:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm @ 0° AOI
Radius R1 (mm):
38.76
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5/λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 실리콘(Si), 셀렌화 아연(ZnSe) 및 저마늄(Ge) 렌즈보다 가격이 저렴한 대체품
  • 1650 - 2500nm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

해당 제품은 양(+)의 초점 거리를 가지므로 이미징 어플리케이션에서 빛을 모으고 초점을 맞추는 데 적합합니다. 1650 - 3000nm에서 0.1% 미만의 반사율을 제공하도록 설계된 무반사(AR) 코팅이 되어 있어 최대 2500nm의 감도 범위를 가진 InGaAs 센서를 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 실리콘(Si), 셀렌화 아연(ZnSe) 및 저마늄(Ge) 소재의 기판으로 제조되는 일반적인 적외선 렌즈보다 무게가 가볍고 가격이 저렴한 대체품입니다. 동일한 설계가 적용된 해당 제품군은 비코팅 옵션과 MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR 등의 BBAR 코팅 옵션도 제공됩니다.

참고: 최대 3000nm에서 낮은 반사율을 제공하도록 설계된 코팅 처리를 했지만 N-BK7은 2200nm 이상에서 투과율이 감소하므로 요건이 까다로운 어플리케이션에서 해당 제품을 통합할 때는 이 점을 고려해야 합니다.

코팅 곡선

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;