제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm Dia. x 100mm EFL, UV-VIS Coated, Near UV Achromatic Lens

×
재고 번호 #85-878 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 401,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 401,700 개당
수량 6-25 KRW 320,500 개당
수량 26-49 KRW 301,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
49
Centering (arcmin):
<1
Center Thickness CT (mm):
21.00 ±0.20
Center Thickness CT 1 (mm):
16.00 ±0.10
Center Thickness CT 2 (mm):
5.00 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
12.86
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
100.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
87.39
Focal Length Specification Wavelength (nm):
405.00
Radius R1 (mm):
50.95
Radius R2 (mm):
-50.95
Radius R3 (mm):
-197.88
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
f/#:
2
Numerical Aperture NA:
0.25
Coating:
UV-VIS (345-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
345 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 345 - 700nm 구간에서 뛰어난 투과율
  • NUV LED 및 수은등과 사용하기 적합
  • 저렴한 가격, 접합식 디자인

TECHSPEC® NUV Achromatic Lenses는 345 - 700nm 범위의 다색 조명에서 스폿 사이즈를 최소화하도록 설계된 제품으로서 Mercury Arc Lamp, UV LED, Tripled Nd:YAG 레이저와 같은 일반 UV 레이저 광원의 단순 포커싱과 형광 용도에 사용하기 적합합니다. 이 아크로매틱 렌즈는 단순 접착식 디자인을 특징으로 하며, UV 용도에서 air-spaced doublet이나 triplet의 우수한 대체품이기도 합니다. 또한 360nm와 334nm에서 각각 90% 및 50%가 넘는 투과율을 제공합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;