제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50mm DG Series Fixed Focal Length Lens

50mm Focal Length, #54-690

×
재고 번호 #54-690 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,087,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-49 KRW 1,087,500 개당
수량 50+ KRW 855,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
DG Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
50.10
Maximum Diameter (mm):
40
Outer Diameter (mm):
40
Weight (g):
174
Maximum Rear Protrusion (mm):
4

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
78.7mm - 19.3°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 77mm - 19.4°
Vertical: 57.8mm - 14.6°
Diagonal: 96.1mm - 24°
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
78.7mm - 19.3°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
64.6mm - 15.9°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
58.2mm - 14.4°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
40.1mm - 9.9°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
32.8mm - 8.1°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
29.1mm - 7.2°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
26.4mm - 6.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
21.9mm - 5.4°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
16.4mm - 4.1°
Maximum Image Circle (mm):
21.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0227
Number of Elements (Groups):
6 (4)
Focal Length FL (mm):
50.00
Working Distance (mm):
240 - ∞
Aperture (f/#):
f/4 - f/18
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
36.29
Object Space Principal Plane (mm):
33.95
Image Space Principal Plane (mm):
-20.32
Maximum Distortion (%):
1.01
Exit Pupil Position (mm):
-18.07
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
4/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M39.0 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
  • 최대 4/3” 센서까지 지원
  • 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
  • 고해상도 카메라에 적합

TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 Double Gauss 디자인을 활용해 일반적으로 이용할 수 있는 fixed focal length lenses의 성능을 뛰어넘으면서도, 고성능 소형 사이즈와 우수한 가치를 제공합니다. 이 렌즈는 사용자로 하여금 motorized focusing 움직임을 가능하게 하는 기계적 디자인을 특징으로 하며, 100lp/mm 이상의 이미지 해상력을 만들어 내고 기본적인 C-mount 규격을 보유합니다. 대부분의 용도에서 카메라와 렌즈의 조합은 카메라가 제공하는 ¼-20 mount를 사용해 워크스테이션에 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 focus ring, 수동 조리개와 머신 비전 용도에서 낮은 프로파일 통합 설치를 가능하게 하는 set screws를 포함합니다. DG Series lenses의 일반적으로 머신 비전, 어셈블리라인 통합, 측정 및 이미지 분석 등에 사용됩니다.

참고: 진동이 없는 워크스테이션 제작 시 Industrial Boom Stands 사용을 추천해 드립니다.

제품자료

#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요