제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia. x 3mm Thickness, 3-12μm Coated, ZnSe Window

×
재고 번호 #39-415 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,450,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 1,450,000 개당
수량 11-25 KRW 1,283,300 개당
수량 26-49 KRW 1,210,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
45.72
Diameter (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
3.00 ±0.1
Parallelism (arcmin):
<3
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.28
Knoop Hardness (kg/mm2):
120.00

Optical Properties

Coating:
BBAR (3000-12000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Index of Refraction (nd):
2.631
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg ≤3.0% @ 3 - 12μm
Wavelength Range (nm):
3000 - 12000
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm

Material Properties

Density (g/cm3):
5.27
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.57

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 낮은 분산
  • 비 코팅 처리 또는 AR 코팅 처리(3 - 12μm) 가능
  • 열화상, FLIR 및 의료 시스템 용도로 적합

TECHSPEC® Zinc Selenide (ZnSe) Windows는 열영상, FLIR, 그리고 의료 시스템을 포함해 광범위한 적외선 응용 장비에 이상적인 제품입니다. 이 화학증착된 소재는 낮은 흡수율과 높은 내열충격 특성 때문에 고출력 CO2 레이저 시스템에서 널리 사용되고 있습니다. 셀렌화아연(ZnSe)은 비교적 무른 소재로서 Knoop 경도가 120에 지나지 않아 쉽게 흠집이 생기기 때문에 거친 환경에서의 사용은 바람직하지 않습니다. 이 소재를 다룰 때는 균일한 압력을 적용하고 Latex finger cot나 장갑을 착용해 오염을 막아야 합니다.

Note: Zinc Selenide 제품은 독성 물질로 취급하실 때에는 특별한 주의가 필요합니다. 취급 시 항상 고무나 플라스틱 장갑을 사용하시어 오염 되는 것을 방지하시기 바랍니다.

제품자료

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical visible transmission of a 3mm thick ZnSe window coated with BBAR (1650-3000nm), BBAR (3000-12000nm), and BBAR (8000-12000nm coating).

This data is outside the design wavelength range of the BBAR coatings and thus is not guarenteed, but provides a reference for visible guide laser useage.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (1650-3000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;