제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

50.8mm Dia x 101.6mm FL, 532nm V-Coat, High Precision Laser Grade Aspheric Lens

High Precision Laser Grade Aspheric Lenses

×
재고 번호 #39-565 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,812,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 1,812,500 개당
수량 6-10 KRW 1,631,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens
Note:
Strehl Ratio is >0.8 by design and tested

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.05
Centering (arcmin):
<1
Clear Aperture CA (mm):
46.80
Edge Thickness ET (mm):
4.10
Center Thickness CT (mm):
11.20
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
101.60 @ 532nm
Numerical Aperture NA:
0.25
Back Focal Length BFL (mm):
93.95
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Aspheric Design Wavelength (nm):
532
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
λ/40
Coating:
Laser V-Coat (532nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 532nm
Surface Quality:
10-5
f/#:
2
Abbe Number (vd):
67.8
Design Wavelength DWL (nm):
532
Index of Refraction (nd):
1.458
Spot Size (μm):
See Technical Information Tab
Conjugate Distance:
Infinite
Focal Length Specification Wavelength (nm):
532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Power (diopters):
9.84

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52
Strehl Ratio:
>0.8, tested

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • Nd:YAG 레이저에 최적화된 기판 형태 및 코팅
  • 고정밀 비구면 표면
  • 0.8이 넘는 스트렐 비율

TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lenses는 고정밀 MRF(magnetorheological finishing) 공법으로 연마되는 광학 부품으로서 λ/40 RMS의 표면 형상 오차에 달하는 극도로 매끄러운 비구면 표면을 제공합니다. 초미세 연마 가공으로 제조되는 이 렌즈는 비구면 표면 상에 광학 수차가 발생하지 않아 설계 파장에서 회절 한계 성능을 갖게 됩니다. 고성능 Laser Line V-Coat는 이 비구면 렌즈가 Nd:YAG 파장에서 사용될 때 반사를 최소화해줍니다. TECHSPEC® High Precision Laser Grade Aspheric Lenses는 레이저 파장에 대한 무반사(AR) 코팅 뿐만 아니라 렌즈의 전체적인 설계를 최적화하기 위해 레이저 파장에서 설계 및 형상화된 기판을 특징으로 합니다. 이 제품은 용융 실리카로 제조되고 f/2 디자인에 영국식 표준 규격으로 제공됩니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;