제품이 장바구니에 추가됨

50 x 50mm, IR 850nm, MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights

×
재고 번호 #18-551 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,268,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,268,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BT050050-850IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
70.3 x 54.71 x 11.33
Weight (g):
54.43
Active Area (inches):
1.40 x 1.35

Optical Properties

Color:
IR
Wavelength (nm):
850

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Input Voltage (V):
24V

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 60
Environmental Rating:
IP50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • 머신 비전용 고강도 조명기
  • 모서리간 균일한 맞물림, 저열의 조명
  • 얇고 컴팩트한 외관
  • Optional Manual Intensity Adjustments (#86-887#89-555) 사용 권장

Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights는 얇고 컴팩트한 하우징에 장착된 제품으로서 머신 비전용 고성능 후면광을 제공하며, 동급의 고가형 surface mount light보다 더 뛰어난 성능을 자랑합니다. 이 고휘도 백라이트는 발열 현상이 적으면서도 균일한 조도를 생성합니다. 또한 시스템과의 결합이 용이하도록 얇은 구조에 패널 마운트를 가지고 있으며, 가장 일반적인 머신 비전 파장에서 사용할 수 있습니다. Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights는 두께가 매우 얇은 프로파일을 특징으로 함에 따라 모서리, 부품 위치, 결함 감지, 물체 검량 등과 같은 용도에 안성맞춤입니다.

참고: 작동 시 24V power supply #66-855 필수. Manual Intensity Adjustment #86-887#89-555 사용 권장(별매).

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;