제품이 장바구니에 추가됨

5-pin M12 24V 5A Power Supply Industrial

5-pin M12 24V 5A Power Supply US

5-pin M12 24V 5A Power Supply US

×
재고 번호 #75-579 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 609,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 609,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
5M12-5-PULS-ST-5A
Type of Illumination:
Power Supply
Note:
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953)
Manufacturer:
Smart Vision Lights LLC

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads + 5-pin M12 Connector
Input Voltage (V):
100 - 240V (Up to 1.72A)
Output Voltage (V):
24V (Up to 5A)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 검사 어플리케이션을 위한 콘트라스트 개선
  • 초슬림 미니 백라이트
  • 화이트, 블루, 레드 또는 NIR 보유
  • 하이 럭스 스트로빙을 위한 Multi-Drive™ 드라이버 포함

해당 제품은 후광 / 배경 조명을 받는 물체를 이미징할 때 콘트라스트를 최대로 높이는 엣지 강화 기술이 적용된 컴팩트한 조명입니다. LED 밀도가 높아 연속 모드에서는 최대 190,000lux, OverDrive™ 스트로브 모드에서는 최대 550,000lux의 조도를 제공합니다. 25mm x 25mm에서 100mm x 100mm까지의 활성 영역과 화이트, 블루, 레드 또는 NIR의 출력 색상을 갖춘 조명으로 시스템 통합에 적합한 훌륭한 솔루션입니다. 해당 제품에서 시준된 빛을 통해 반사 물체와 곡선 엣지에 탁월한 엣지 콘트라스트를 얻을 수 있습니다. 해당 제품은 엣지 감지, 정밀 머신 비전 측정, 실루엣 이미징 및 계량 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;