제품이 장바구니에 추가됨

4X Objective, CFI Plan Apo Lambda D

Nikon 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-362 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,472,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,472,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
MRD70040
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 200mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
6.25
Length excluding Threads (mm):
39.90
Maximum Diameter (mm):
30
Weight (g):
135

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0-0.17
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
1.6
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
2.2
Magnification:
4X
Numerical Aperture NA:
0.20
Working Distance (mm):
20
Field Number (mm):
25
Parfocal Length (mm):
60.06
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M25 x 0.75

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 25mm의 시야 수(F.N.)에서 초평면, 고해상도 성능
  • UV-NIR 스펙트럼에서 고급 색수차 보정
  • 여러 현미경 기술에 대한 폭넓은 호환성

해당 제품은 25mm의 넓은 시야 수(F.N.)에서 초평면 고해상도 이미지를 제공하므로 디지털 이미징, 이미지 스티칭 및 처리량 분석에 적합한 엣지 투 엣지(edge-to-edge) 선명도를 구현합니다. UV-NIR 스펙트럼(405 - 850nm 파장 대역)에서 고급 색수차 보정 기능을 제공하므로 대물렌즈를 교체하지 않아도 여러 형광 채널에서 트루 컬러 이미지를 재현하여 컬러 프린징을 최소화하고 정확한 다색 이미징을 보장합니다. 해당 제품은 명시야, 형광, DIC(Differential Interference Contrast), 위상 콘트라스트, 편광 등 다양한 현미경 기술과 폭넓게 호환됩니다. 제공되는 배율은 2X에서 최대 100X이며, Nikon사의 표준 M25 x 0.75 마운팅 스레드를 사용하면 기존 현미경 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한, 밝은 이미지, 넓은 시야, 우수한 색 충실도 덕분에 제약, 처리량 검사, 생세포, 형광 이미징 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;