제품이 장바구니에 추가됨

4X Infinity Achrovid Microscope Objective

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #56-124 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 819,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 819,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Infinity
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
96

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
2.20mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
1.60mm
Numerical Aperture NA:
0.09
Resolving Power (μm):
3.7
Focal Length FL (mm):
50.00
Depth of Field (μm):
25.00
Working Distance (mm):
37.00
Magnification:
4X

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M26 x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 비디오 전용의 Microscope Objectives
  • 37mm의 Working Distances
  • 다른 Infinity Product와 결합해서 사용하도록 디자인됨

새로운 Infinity Achrovid™ 시리즈는 Mitutoyo 긴 working distance 대물렌즈에 비교하여 저렴합니다. 모든 Achrovid™ 대물렌즈는 26mm 길이의 Whitworth common thread가 있고 어댑터를 이용하여 InfiniTube in-line assembly 시스템과 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;