제품이 장바구니에 추가됨

4mm Dia. x 101mm Length, 0.6% Dopant, Nd:YAG Laser Rod

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
재고 번호 #17-626 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,022,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,022,300 개당
수량 10+ KRW 928,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
101.00 ±0.5
Diameter (mm):
4.00 +0/-0.025
Clear Aperture (%):
95
Parallelism (arcsec):
<10
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Extinction Ratio:
≥25 dB
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Nd:YAG
Surface Quality:
10-5 (S1 and S2)
Angle of Incidence (°):
0
Surface Flatness (P-V):
λ/10 (S1 & S2)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @1064nm, 10ns
Damage Threshold, Pulsed:
15 J/cm2 @1064nm, 10ns
Axis Orientation:
<111>

Material Properties

Dopant (%):
0.6 ±0.1

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능

Nd:YAG Laser Replacement Parts는 Nd:YAG 레이저 내부에 배치될 수 있는 output coupler, laser line mirror, Nd:YAG rod로 구성됩니다. Output coupler는 1064nm에서 80% 또는 90% 반사율과 함께 ¾” (19.05mm) 직경으로 제공되며, 반사율이 99.9% 이상인 1064nm laser line mirror가 장착된 레이저 공진기와 조합해서 사용 시 우수한 성능을 발휘합니다. 0.6% Nd dopant가 첨가된 Nd:YAG rod는 산업, 마킹, 외과용 레이저에서 일반적으로 사용되는 크기인 79 또는 101mm 길이에 4mm 직경으로 제공됩니다. Nd:YAG Laser Replacement Parts는 유지보수가 요구되는 Nd:YAG 레이저에 안성맞춤으로서 Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser, Control Laser와 같은 제조업체의 레이저와 함께 사용할 수 있습니다. 고객의 어플리케이션에 당사의 레이저 크리스털과 글래스코팅 역량이 적용된 맞춤형 Nd:YAG replacement parts 또는 옵틱이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;