| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-9 | KRW 754,000 개당 |
| 수량 10-25 | KRW 671,400 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 638,000 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
해당 제품은 좁은 파장 대역을 선별적으로 투과하고 그 외 다른 파장 대역을 차단하는 데 사용됩니다. 바이오테크, 바이오메디컬, 정량적 화학 분석 등 여러 어플리케이션에 적합합니다. 밴드패스 간섭 필터는 일반적으로 임상화학, 환경 테스트, 측색(colorimetry), 원소 및 레이저 라인 분리, 불꽃 광도법, 형광, 면역측정 등의 어플리케이션용 계측 기기에 사용됩니다. 또한, 아크램프(arc lamp)나 가스방전등(gas discharge lamp)에서 스펙트럼 선을 분리된 형태로 각각 선택하거나 아르곤(Ar), 크립톤(Kr), Nd:YAG 및 기타 레이저에서 특정 스펙트럼 라인을 분리하는 데도 사용됩니다. 밴드패스 간섭 필터는 보통 레이저 다이오드 모듈 및 LED와 함께 사용합니다.
기존의 코팅 필터는 세 가지 섹션으로 구성됩니다. 그 중 하나는 중심 파장(CWL), 반치전폭(FWHM) 및 투과율 곡선의 모양을 결정하고 다른 두 섹션은 필터의 차단 영역을 제어합니다. 해당 제품의 밴드패스 섹션은 글래스 기판에 유전체 화합물을 부분 분사하는 얇은 층을 반복적으로 진공 증착하여 제작한 것입니다. 상쇄 간섭으로 인한 파장 차단은 중심 파장의 15% 이내로 제한되므로, 대역 외 투과율을 줄이기 위해서는 글래스 또는 금속 차단제를 추가해야 합니다. 은 층과 같은 금속 차단제는 필터 투과 대역을 벗어나는 방사선을 반사 및 흡수하고 X선에서 장파적외선(LWIR)까지의 고차 투과 대역은 무효화합니다. 금속 차단제의 차단 기능은 자외선 또는 장파장 방사선을 흡수하는 맞춤형 염료와 컬러 투과 글래스를 추가하여 강화할 수 있습니다. 박막 증착이 완료되면 세 섹션을 스크라이빙(scribing), 라미네이팅(laminating), 커팅(cutting), 마운팅(mounting)합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®