제품이 장바구니에 추가됨

40X DIN Semi-Plan, Finite Intl Standard Objective

×
재고 번호 #33-471 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 246,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 246,500 개당
수량 10-24 KRW 221,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 160mm
Type:
Semi-Plan
Style:
Finite Conjugate
Note:
Designed to include a cover glass with 0.17mm in thickness

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.5
Length excluding Threads (mm):
44.40
Maximum Diameter (mm):
25
Weight (g):
83.4

Optical Properties

Design Wavelength DWL (nm):
546
Focal Length FL (mm):
4.00
Magnification:
40X
Numerical Aperture NA:
0.65
Depth of Field (μm):
1.89
Field of View, 18 Diameter Field Eyepiece (mm):
0.45
Working Distance (mm):
0.45
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
20
Parfocal Length (mm):
45.05
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40
Operating Humidity:
Max 85% at 35°C with no condensation

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • RMS 스레드 현미경용
  • 무반사(AR) 코팅 광학 부품
  • 배율 옵션: 4X - 100X

해당 제품은 RMS 마운팅 스레드를 활용하는 대부분의 주요 현미경 브랜드와 함께 사용할 수 있습니다. 아크로매틱 및 반평면 설계가 적용된 DIN 45mm 표준 대물렌즈를 갖추고 있습니다. 아크로매틱 설계는 광대역 백색 광원에 적절한 색상 보정을 보장하는 반면, 반평면 설계는 더 평평한 이미지 필드를 만들기 위한 추가 기능을 제공합니다. 최대 투과를 보장하고 광학 어셈블리의 내부 반사를 줄이기 위해 무반사(AR) 코팅 광학 부품이 포함되어 있습니다. 20X - 100X의 모든 대물렌즈에는 슬라이드 손상을 방지하기 위해 앞쪽 끝단에 스프링이 장착되어 있습니다.

참고: 개구수(NA) 값이 1.0보다 높은 모든 100X 대물렌즈(재고 번호 #86-834)에는 oil immersion을 권장합니다.

제품자료

DIN Objectives - Achromatic
Magnification A B C
4X 23mm 24mm 21mm
10X 44.3mm 24mm 21.5mm
20X 47.5mm 24mm 22mm
40X 48.5mm 24mm 22mm
60X 48.1mm 24mm 22mm
100X 48.5mm 24mm 22mm
DIN Objectives - Micro-Plan
Magnification A B C
4X 34.3mm 25mm 21.5mm
10X 42.4mm 25mm 23mm
40X 48.1mm 25mm 23mm
100X 48.7mm 25mm 23mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;