제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

40mm, Center Drive, Thru-Hole, Metric Stage

40mm, Center Drive, Thru-Hole Stage

×
재고 번호 #66-420 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 622,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 622,100 개당
수량 3+ KRW 544,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Drive Orientation:
Center Drive
Stage Size (mm):
40 x 40
Travel (mm):
13
Center Hole:
M12 x 0.5
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
4
Stage Size (inches):
1.57 x 1.57
Straight Line Accuracy (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M12 x 0.5, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • 광경로 투과를 위한 Thru-Hole 디자인
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Thru-Hole Model)는 높은 적재력, 강성, 정밀도를 갖춘 스테이지를 제공하는 고성능 crossed roller bearing guide system을 특징으로 합니다. 이와 같은 고급 베어링 가이드 시스템은 single axis translations stage로 하여금 2μm의 직선 정확도로 정밀하게 포지셔닝을 하도록 합니다. TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Single Axis Translation Stages (Thru-Hole Model)는 크기가 다른 스테이지는 물론 TECHSPEC®® Manual Translation Stages와도 결합이 가능해 다축 구성을 유연하게 설계할 수 있습니다. Translation stages는 기존의 광기계 시스템에 간편하게 결합할 수 있도록 English 또는 Metric 홀 패턴으로 제공됩니다.

Thru-Hole Translational Stages는 탑 플레이트 중앙에 다음과 같은 thread 이용 가능: #38-534 Pinhole Adapter와 이용할 수 있는 30mm stage의 5/16"-24 thread, 40mm stage의 S-Mount (M12 x 0.5), 70mm stage의 C-Mount (1”-32 TPI), C-, T-, S-Mount Tube System Component와 호환이 가능한 125mm stage의 T-Mount (M42 x 0.75).

모든 translation stage는 클래스 100 (ISO 5) 클린룸과 호환이 가능하며 중앙 또는 측면 구동 구성과 함께 micrometer 또는 lead screw drive를 이용할 수 있습니다. Lead screw drive는 0.5mm pitch를, Metric micrometer는 0.01mm division에 0.5mm pitch를 그리고 English micrometer는 0.001" division에 0.025” pitch를 제공합니다.

TECHSPEC Z-Axis Brackets는 당사의 translation stage를 이용해 X-Y-Z 다축 구성 포지셔닝 시스템을 설계할 때 사용할 수 있는 부품입니다. TECHSPEC Bottom Adapter Plates는 30mm 및 40mm stage를 표준 브레드보드에 쉽고 간편하게 장착할 수 있는 방법을 제공합니다. 브레드보드에 바로 장착이 가능한 70mm 및 125mm translation stage는 adapter plate가 필요하지 않습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요