Goniometer는 마운팅면 중앙 위 부분 조정점에 있는 물체의 정밀한 각도 조절이 가능합니다. 이 제품은 어느 광학 구성품에서도 tip과 tilit 조절을 제공하며 beam steering 어플리케이션에서 laser와 mirror를 정확하게 배열할 때 사용하기도 합니다. 새로운 TECHSPEC® Goniometer는 다양한 용도를 수용하도록 다른 plate size로 이용할 수 있습니다. 각 사이즈는 몇몇 이동 반지름은 쉽게 2개 축의 형태로 쌓아올릴 수 있습니다. 두 개의 축에 있는 일반점에 대한 움직임을 제공하려면 동일한 스테이지의 사이즈에서 더 큰 반지름을 갖는 goniometer 위에 더 작은 반지름을 갖는 goniometer를 마운트합니다.
각각의 goniometer는 high-resolution 측정과 이동의 반복을 위해 veriner scale이 있는 dovetail 디자인으로 정말힌 움직임을 제공합니다. Locking thumbscrew로 각 스테이지를 안전하게 제자리에 고정할 수 있습니다. 30mm와 40mm goniometer는 내구성이 강한 black painted brass 구조이며 70mm는 black anodized aluminum입니다. Bottom adapter plates는 별도 판매이며, 30mm와 40mm 스테이지를 standard breadboard에 마운트할 때 필요합니다. 단 70mm와 125mm 스테이지는 바로 마운트가 가능합니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®