제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

400 - 750nm, 25mm Dia., Dichroic Shortpass Filter Kit (8 Filters)

×
재고 번호 #15-106 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,011,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,011,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
Cut-off Wavelengths: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm, 750nm
Type:
Shortpass Filter
Number of Filters:
8

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 뚜렷한 Cut-Off 파장
  • 광대역 투과 및 반사 범위
  • 4가지 사이즈로 제공

TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 45° 입사각을 위해 설계되었습니다. 반사광은 90°에서 반사가 됨에 따라 이 필터는 형광 또는 spectral beamsplitter 용도에 안성맞춤입니다. TECHSPEC® Dichroic Shortpass Filters는 낮은 편광 의존도, 광대역 스펙트럼 범위, 정밀 용융 실리카 기판을 특징으로 합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요