제품이 장바구니에 추가됨

4" x 4" 940nm Edge-Lit Backlight

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #73-908 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,181,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,181,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
BX2-100100940IC
LED Lifetime (hours):
50,000
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Backlight
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
157.5 L x 157.5 W x 19.1 T
Active Area (inches):
4 x 4

Optical Properties

Color:
NIR
Wavelength (nm):
940

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 35

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 동급의 Surface Mount Light보다 30% 더 밝음
  • 발열이 적고 균일한 조명

해당 제품은 Surface Mount Light를 대체할 수 있는 고성능 조명입니다. 같은 크기의 Surface Mount Light보다 30% 더 밝고 발열이 적으며 균일한 조명을 제공합니다. 해당 제품에는 시스템 통합을 간소화하기 위한 마운팅 브래킷과 M6 너트용 마운팅 채널이 포함되어 있습니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다. 광도를 제어할 수 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;