제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3X, Protected Aluminum Canopus® Reflective Beam Expander

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
재고 번호 #37-194 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 920,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 920,800 개당
수량 6+ KRW 819,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
25.4
Length (mm):
72.60
Weight (g):
117
Width (mm):
38.10
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Entrance Aperture (mm):
4
Exit Aperture (mm):
12
Expansion Power:
3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
40-20
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Protected Aluminum (400-12000nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Wavelength Range (nm):
400 - 12000
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >70% @ 700 - 2000nm
Ravg >97% @ 2 - 12μm
Wavefront Error, P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 250nm - 10μm 파장 대역을 사용하는 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 어플리케이션에 적합한 고반사(HR) 코팅
  • 반사 배율 옵션: 2X - 5X
  • 열렌즈 효과를 줄이고 정렬 간소화가 적용된 일체형 설계
  • 특허받은 다이아몬드 선삭 기술로 제조

해당 제품은 광대역이나 아크로매틱 빔을 확장해야 하거나 다양한 광원이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 제품 전체가 반사형으로 설계되어 가변/자외선/극초단 광원 등의 여러 가지 레이저와 사용이 가능하면서도 혁신적인 설계가 접목되어 파면 왜곡은 최소화하면서 높은 정밀도를 보장합니다. 또한, 반사형 플랫, 나사 구멍, thru hole과 같은 설계 요소가 본체에 내장되어 있어 정렬, 마운팅, 레이저 어플리케이션과의 결합이 간편합니다. 이와 같은 일체형 설계는 온도 변화로 인한 영향을 받지 않아 성능과 안정성 역시 보장됩니다. 해당 제품의 배율 옵션으로는 2X, 3X, 5X가 있으며 코팅 옵션으로는 UV, VIS, IR 스펙트럼이 있습니다.

보다 합리적인 가격의 제품이 필요한 경우 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG Beam Expander를 고려할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Arcturus® HeNe Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 회전식 광학 부품이 허용되는 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Vega® Laser Line Beam ExpanderTECHSPEC® Vega® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 부품이 필요한 고정밀 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG Laser Line Beam Expander 혹은 TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다.

호환 가능한 광원

  • 자외선 레이저(엑시머, Nd:YAG 등)
  • 적외선 레이저(Nd:YAG, CO2, Quantum Cascade 등)
  • 극초단 레이저(Ti:Sapphire, 광섬유 등)
  • 가변 레이저(Ti:Sapphire, 색소, Quantum Cascade 등)

Fixed Laser Beam Expanders

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;