제품이 장바구니에 추가됨

3X 65mm WD, In-Line Illumination Telecentric Lens

×
재고 번호 #62-792 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,088,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,088,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses
Type:
Telecentric Lens
Light Guide/Source와 호환 가능:
1/4" (0.312")
Type of Illumination:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00
Ferrule Diameter (inches):
0.312
Maximum Diameter (mm):
17.0

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
2.9mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
2.9mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
2.1mm
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Primary Magnification PMAG:
3X
Telecentric Lens Magnification:
3.00
Working Distance (mm):
65.00
Aperture (f/#):
f/22.2
Distortion (%):
≤0.1
Magnification:
3X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
4.20

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 인라인 조명 사용 시 광섬유 연결 가능
  • 긴 작동 거리(WD)
  • 최대 2/3”센서 포맷

Telecentric lens로 구성된 이 소형 시리즈는 다양한 응용 분야를 위한 각종 솔루션을 제공합니다. 소형 크기와 긴 작동 거리(WD)는 일부 환경에서 필수 요건입니다. 각 렌즈마다 인라인 조명 포트가 있어 ¼" fiber optic light guide를 수용할 수 있습니다. 인라인 조명은 검사할 피사체와 렌즈 사이에 광원을 놓을 공간이 부족할 때 간편하게 사용할 수 있습니다. 기타 조명 기법에 비해 대비(contrast)가 저하하더라도 1X - 6X 렌즈는 가로 10mm 센서 크기 상에서 매우 균일한 인라인 조명을 제공합니다. 이 렌즈는 측정상 당사의 기타 telecentric lens와 동일한 이점을 제공합니다. 특히 심도(DOF) 내에서 원근법의 오류를 보정함에 따라 배율의 변화가 방지됩니다. 이와 같은 보정 기능은 대다수의 자동화 측정 용도에서 유용하게 활용될 수 있습니다. 인라인 조명 포트에는 light guide를 제자리에 고정할 수 있도록 M3 고정나사가 내장되어 있습니다. 또한 각 렌즈에는 렌즈를 회전시키고 카메라 센서와 정렬을 위해 잠금식 링이 포함됩니다.

참조: ¼” Fiber optic light guides는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
Magnification A B C D
0.5X 170mm 25mm 113mm 40mm
0.75X 160mm 42mm 86mm 29.5mm
1X 137mm 34mm 71mm 29.5mm
2X 110mm 33mm 45mm 17mm
3X 100mm 23mm 45mm 17mm
4X 110mm 33mm 45mm 17mm
5X 115mm 38mm 45mm 17mm
6X 120mm 43mm 45mm 17mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;