제품이 장바구니에 추가됨

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs

3" Length Bag, Cotton-Tipped Swabs (1 Bag)

×
재고 번호 #56-926 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 8,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
1 Bag
Number of Swabs:
100

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
3.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 보풀 현상 없음
  • 길이: 3" 혹은 6", 소재: 나무
  • 포장 봉투, 상자, 케이스 제공

해당 제품은 길이가 3" 혹은 6"인 나무 소재의 면봉으로 보풀 현상이 나타나지 않으며 광학 부품 클리닝 외에도 여러 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 비멸균 제품에 해당합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;