제품이 장바구니에 추가됨

3mm Diameter, B270 Half-Ball Lens

B270 Half-Ball Lenses

×
재고 번호 #21-896 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 53,700
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 53,700 개당
수량 11-25 KRW 45,300 개당
수량 26-49 KRW 40,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Half-Ball Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
3.00 ±0.1
Center Thickness CT (mm):
1.50 ±0.15
Radius R (mm):
1.50

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
360 - 2700
Index of Refraction (nd):
1.523

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반구형, 절삭형, 확장형 형태로 이용 가능
  • VIS 및 NIR 구간에서 높은 투과율 제공
  • 비용에 민감한 용도에 적합

B270 Half-Ball Lenses는 몰딩 처리된 구면과 연마 처리된 평면을 특징으로 하여 볼 렌즈에 비해 장착이 용이합니다. B270 기판은 가시광부터 근적외선 구간까지 투과율이 높고 N-BK7과 굴절률이 비슷함에 따라 비용에 민감한 용도에서 이상적으로 사용할 수 있는 적절한 대안품입니다.  렌즈의 직경은 시스템의 다양한 기계적 요건을 충족할 수 있도록 standard hemispherical, truncated(hypo-hemisphere),  extended(hyper-hemisphere)와 같이 세 가지 형태로 이용이 가능합니다. B270 Half-Ball Lenses는 고출력 LED, 광섬유 결합, 내시경, 현미경 검사, 레이저 측정 용도에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;