제품이 장바구니에 추가됨

3600 x 1200mm, Pneumatic Optical Table

SMTECH Optical Table

SMTECH Optical Table

×
재고 번호 #34-543 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 8,060,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 8,060,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Pneumatic
Note:
Isolator: 3 point Auto Level Control

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
300.00
Length (mm):
3,600.00
Width (mm):
1,200.00
Construction:
Top and Bottom Plates : 4mm Thick Stainless Steel
Core : High-Density Plated Honeycomb
Hole/Core Sealing : Clean Cylindrical Cup
Flatness (mm):
±0.1 over 600mm area
Load Capacity (kg):
400 ~ 2,000
Repeatability (mm):
0.1 (Self Leveling)
Height (mm):
800.00

Electrical

Frequency (Hz):
Vertical Resonant: 1.2 ~ 1.5, Horizontal Resonant: 1.5 ~ 2.0

Threading & Mounting

Mount:
Metric : M6-25mm grid, 37.5mm border
English: 1/4"-1" grid, 1.5" border

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 하니콤 광학정반으로 무게를 최소화하고 강성을 극대화
  • 용도에 따라 지지대 선택가능(Rigid Support, Pneumatic Support)
  • Caster 및 Foot Master 장착으로 이동 용이

질량은 낮고 강성은 우수한 하니콤 구조로 제작하였고, Magnetic Stainlesss 강판에 M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다. M6-25의 탭이 있어 광학부품을 고정하기가 용이합니다.

공압식 지지대(Pneumatic Support)

전방향의 제진 기능이 있으며, 감쇠효과가 뛰어난 제진장치로 신속하게 제진성능을 발 휘합니다. 3Auto Level Valve의 장착으로 자동으로 수평이 유지되며, 쉬운 조작 방법 및 우수한 복원력으로 광학테이블의 성능을 극대화 시켜줍니다.

고정식 지지대(Rigid Support)

주변 진동이 심하지 않은 경우 또는 사용장비가 진동에 민감하지 않은 경우에 사용하며,방진 고무가 장착되어 있어 Sliding 방지 및 약간의 진동제어에 효과가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;