제품이 장바구니에 추가됨

3.5mm FL Wide Angle Low Distortion Lens

#68-669

×
재고 번호 #68-669 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,457,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,457,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Low Distortion Wide Angle Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
38.20
Maximum Diameter (mm):
42.0
Outer Diameter (mm):
42
Weight (g):
75.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
180.00
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
82.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
66.9°
Maximum Image Circle (mm):
8.00
Focal Length FL (mm):
3.50
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.4
Distortion (%):
<0.4
Maximum Distortion (%):
<0.4
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/2"
Pixel Size (μm):
4.50

Threading & Mounting

Filter Thread:
M40.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 3% 미만 및 1% 미만의 왜곡(Distortion) 버전으로 제공
  • 3백만 및 5백만 화소의 해상도 옵션
  • 300mm에서 무한대까지 재초점 필요 없음
  • CD-mount와 C-mount 옵션

이 제품은 저왜곡의 광각 렌즈 디자인을 채택하여 125° FOV에서 3% 미만의 왜곡률 혹은 110° FOV에서 1% 미만의 왜곡률을 달성할 수 있습니다. 본래는 보안용으로 제작되었으나 고해상도를 유지하고 수백만 화소의 카메라 센서를 수용할 수 있어 머신 비전이나 공장 자동화 용도에서 기존 렌즈를 대체할 수 있는 이상적인 광학 렌즈입니다. 100mm부터 무한대의 범위에서 초점을 재조절할 필요가 없습니다. 높은 진동 환경에서 이 광각 렌즈를 사용할 경우 잠금 나사를 이용해 수동 조리개를 고정시킬 수 있습니다.

참고: 이미지가 뒤집혀서 보입니다(180° 회전). Auto Iris 옵션에는 P-Iris 또는 DC Iris 제어 기능이 있는 카메라가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;