제품이 장바구니에 추가됨

35mm FL Compact Fixed Focal Length Lens

Fixed Focal Length Lenses

×
재고 번호 #56-530 2개 보유 유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 732,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 732,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Compact Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
32.00
Maximum Diameter (mm):
30.5
Outer Diameter (mm):
30.5
Weight (g):
44.00
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
55.00
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
10.4°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.1 - f/22
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
6.20

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Reach 174:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고정이 가능한 수동 초점과 구경 조정
  • Working Distance: 200mm에서 무한대
  • 콤팩트 크기

산업 C-Mount CCD 카메라용으로 디자인된 Fixed Focal Length Lenses는 공간 제한이 있는 머신 비전 용도에 적합합니다. 수동 Iris와 초점을 위한 고정 나사가 있어 이 렌즈들이 심한 진동 환경에서 사용될 수 있습니다. 향상된 기계적 제조는 이 렌즈들을 표준 고정 초점 거리 렌즈들과 비교해서 더 가까운 최소 working distance를 이루도록 합니다. 대표적 용도는 공장 자동화, 검수와 Macro work를 포함합니다.

참조: 6.5mm 렌즈, #56-525 는 초점 조절이 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요