제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens

3.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-937

×
재고 번호 #39-937 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 603,930
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 603,930 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
C VIS-NIR Series
Note:
Length includes protruding front element
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens Coated for Visible to Near Infared

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
45.20
Maximum Diameter (mm):
50
Outer Diameter (mm):
50
Weight (g):
110
Maximum Rear Protrusion (mm):
2.72

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
41.2mm - 102.4°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 41.2mm - 102.4°
Vertical: 26.8mm - 82.3°
Diagonal: 63.6mm - 117°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
41.2mm - 102.8°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
34.1mm - 94.1°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
29.5mm - 87.2°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
23.0mm - 74.4°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
16.3mm - 57.4°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0572
Number of Elements (Groups):
8 (7)
Focal Length FL (mm):
3.50
Working Distance (mm):
0 - ∞
Aperture (f/#):
f/2 - f/11
Coating:
425 - 1000nm BBAR
Coating Specification:
425 - 1000nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
15.27
Object Space Principal Plane (mm):
18.31
Image Space Principal Plane (mm):
7.49
Maximum Distortion (%):
-20.95
Exit Pupil Position (mm):
-15.28
Lens Wavelength Range:
VIS-NIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M105 x 1.00 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M50 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기 센서
  • 425 - 1000nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) 광대역 렌즈
  • 초점 거리: 3.5 - 100mm

TECHSPEC® C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses는 공장 자동화와 검사에 필요한 working distance 및 resolution을 갖춘 제품입니다. 최대치의 대형 aperture와 1000nm까지 BBAR(광대역무반사) 코팅된 디자인을 특징으로 하는 이런 높은 성능의 렌즈들은 심지어 빛이 제한된 조건에서도 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lenses는 제조 시 공차가 높아, 높은 수준의 이미지 성능, 낮은 렌즈 간 진동을 가지며 다중 시스템에서 간편한 설치가 가능합니다. 높은 광학 성능, 산업적 특성, 소형 패키징 사이즈가 결합된 C Series VIS-NIR lenses는 공장 자동화 광학을 대표하는 새로운 표준 제품입니다.

또한 VIS Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 단독 IR imaging의 경우, #65-796 UV-VIS Cut Filter threads는 각 렌즈의 M25.5 x 0.5 front filter thread 위로 바로 결합됩니다.

제품자료

#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, DistortionPlot (NIR)
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot (NIR)
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 75mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 75mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 150mm Working Distance, f2.8
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot (NIR), 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 150mm Working Distance, f4
#39-937, 3.5mm C VIS-NIR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot (NIR), 150mm Working Distance, f4
 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;