제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm, Side Drive, Standard Top, 0.5" Travel, English Stage

30mm, 0.5" Travel, Lead Screw Drive Stage (Side Drive)

×
재고 번호 #66-388 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 520,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 520,600 개당
수량 3+ KRW 455,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Drive Orientation:
Side Drive
Stage Size (mm):
30 x 30
Travel (inches):
0.5
Center Hole:
¼-20
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
3
Stage Size (inches):
1.18 x 1.18
Straight Line Accuracy (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) ¼-20, (6) 2-56

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.
  • 30 x 30mm - 125 x 125mm 범위의 네 가지 크기
  • English 및 Metric 홀 패턴 이용 가능
  • Micrometer 및 Lead Screw Drive 옵션
  • X-Y 및 X-Y-Z 구성을 간단하게 구축

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)는 고급 crossed roller bearing guide system으로서 높은 수준의 정밀도, 강성, 적재력을 특징으로 합니다. 이 고급 가이드 시스템은 스테이지로 하여금 2μm의 직선 정확도로 정밀하게 포지셔닝하도록 합니다. TECHSPEC Crossed-Roller Bearing Single Axis Translation Stages (Standard Top Model)는 다른 크기의 스테이지는 물론 TECHSPEC® Manual Translation Stages와도 결합이 가능하도록 설계되어 강화된 유연성을 제공하고 다양한 구성을 위한 다축 설계가 가능합니다. 이 translation stage의 standard-top model은 English ¼-20 TPI 홀 패턴을 비롯해 M6 센터 마운팅 홀이 있는 Metric 홀 패턴으로 제공됩니다.

모든 translation stage는 클래스 100 (ISO 5) 클린룸과 호환이 가능하며 중앙 또는 측면 구동 구성과 함께 micrometer 또는 lead screw 드라이브를 이용할 수 있습니다. Leadscrew drive는 0.5mm pitch를, Metric micrometer는 0.01mm division에 0.5mm pitch를 그리고 English micrometer는 0.001" division에 0.025” pitch를 제공합니다.

TECHSPEC Z-Axis Brackets는 당사의 translation stage를 이용해 X-Y-Z 다축 구성 포지셔닝 시스템을 설계할 때 사용할 수 있는 부품입니다. TECHSPEC Bottom Adapter Plates는 30mm 및 40mm stage를 표준 브레드보드에 쉽고 간편하게 장착할 수 있는 방법을 제공합니다. 브레드보드에 바로 장착이 가능한 70mm 및 125mm translation stage는 adapter plate가 필요하지 않습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;