제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2X Cf Objective

#88-352: 2X Cf Objective

#88-352: 2X Cf Objective

×
재고 번호 #88-352 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 717,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 717,800 개당
수량 3-4 KRW 681,500 개당
수량 5-9 KRW 645,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fluorite
Style:
Finite Conjugate
Manufacturer:
Edmund Optics®
Note:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
13.7
Length (mm):
105.91
Maximum Diameter (mm):
30
Aperture (mm):
Front: 13.7
Weight (g):
95
Tube Length (mm):
50.0

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
4.40mm
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
7.04
Focal Length FL (mm):
35.00
Coating:
425 - 675nm BBAR
Magnification:
2X
Numerical Aperture NA:
0.12
Resolving Power (μm):
5.55
Depth of Field (μm):
18.82
Working Distance (mm):
31.3
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
17.6
Parfocal Length (mm):
83.21
Immersion Liquid:
N/A

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 컴팩트한 외관의 경량 설계
  • 스페이서로 배율 구성 가능
  • 긴 작동 거리에 맞게 최적화

해당 제품은 광학 성능이 유지되면서 전체 이미징 시스템의 중량과 크기는 줄인 설계가 적용되어 있습니다. 기존 대물렌즈 시스템은 튜브 렌즈가 필요하고 튜브 길이가 길지만 이 제품의 경우 짧아진 튜브 길이에 맞게 각 대물렌즈를 최적화합니다. 표준 규격에 해당하는 30mm 외경과 C-마운트 스레드를 갖고 있어 시스템 어셈블리에 쉽게 통합할 수 있습니다. 스페이서를 추가하면 튜브 길이가 길어지면서 배율이 높아집니다. 렌즈마다 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 가시광선 스펙트럼에서 빛이 최대로 투과되며 투과율이 일정합니다. 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 바이오메디컬 및 머신 비전 분야에 적합한 제품입니다. 요청 시 Zemax 파일이 제공됩니다.

참고: 배율 및 개구수(NA) 옵션이 다양하게 제공되기 때문에 고객이 필요로 하는 해상도, 효율 및 피사계 심도를 얻을 수 있습니다. 해당 제품이 어플리케이션에 적합한지 확인하고자 하는 경우, 요청에 따라 콘트라스트, 해상도, 배율 및 튜브 길이 데이터를 추가로 제공해 드립니다. 자세한 사항은 기술 지원 담당자에게 문의하세요.

제품자료

Increase Magnification by Adding Tube Length
Stock # Tube Length Added Magnification*
#88-352 None (Base Mag) 2X
70mm 4X
84mm 5X
190mm 7.5X
#88-353 None (Base Mag) 5X
40mm 7.5X
78mm 10X
155mm 15X
230mm 20X
#88-354 None (Base Mag) 10X
30mm 15X
60mm 20X

*Approximate. Spacer rings may be needed to dial in magnification

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;