제품이 장바구니에 추가됨

2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8

Zaber™ 상세 정보 보기

2ft Data Cable, 4-pin Male to Female M8

×
재고 번호 #15-296 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Cables & Power Supplies
Note:
Daisy chain connection cable

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
0.6

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고해상도, 360° 연속 회전
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 별도의 액세서리로 판매되는 전원 공급 장치 및 데이터 케이블
  • 내장형 200 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 상단 및 하단 플레이트에 1” 혹은 25mm 광학 부품을 고정하고 정밀 360° 회전이 가능하도록 설계되었습니다. 컴팩트한 베어링 설계로 최대 20kg(45lb)의 하중을 견딜 수 있으며 4.1μrad 해상도로 회전 운동을 합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 스테이지 뒷면에 가변저항(potentiometer)이 있어 수동으로 위치를 편리하게 제어할 수 있습니다.

참고: 24 - 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB/RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다. 또한, Zaber™ High Precision Motorized Stage System과 동일한 액세서리를 사용합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;