제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. x 38mm FL 1064nm V-Coat, Fused Silica PCX Lens

×
재고 번호 #34-139 3개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 262,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 262,500 개당
수량 6-25 KRW 210,300 개당
수량 26-49 KRW 197,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centering (arcmin):
≤1
Center Thickness CT (mm):
7.25 ±0.10
Edge Thickness ET (mm):
1.96
Clear Aperture CA (mm):
24
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground, Protective Bevel as Needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
38.00 @ 587.6nm
Back Focal Length BFL (mm):
33.03
Coating:
Laser V-Coat (1064nm)
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Tolerance (%):
±1
Radius R1 (mm):
17.42
f/#:
1.52
Numerical Aperture NA:
0.33
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 설계 파장에서 0.25% 미만의 반사율
  • Diode, HeNe 및 Nd:YAG Laser Source에 대한 코팅 가능
  • 다양한 지름과 초점거리의 제품으로 이용 가능
  • 405nm, 532nm, 633nm, 1550nmV-Coated 옵션 제공

TECHSPEC® Laser Line Coated Fused Silica PCX Lenses는 다양한 laser line V-Coat AR coating 옵션으로 이용 가능합니다. 특정한 레이저 파장에서 최대 효율을 내도록 설계된 이 렌즈는 낮은 파워의 HeNe, Diode 및 Nd:YAG 레이저 광원을 사용하는 용도에 적합합니다. 설계 파장에서 표면당 최대 반사율이 0.25% 미만이기 때문에 이 렌즈는 다양한 광학 부품을 사용하는 용도에서 최고의 투과율을 제공합니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;