제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia. UV Enhanced Aluminum, λ/4 Mirror

×
재고 번호 #45-605 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 116,000 개당
수량 6-25 KRW 92,800 개당
수량 26-49 KRW 87,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00
Thickness (mm):
3.00 ±0.25
Back Surface:
Commercial Polish
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Dimensional Tolerance (mm):
±0.25
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Wavelength Range (μm):
0.25 - 0.7
Coating Type:
Metal
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Surface Flatness (P-V):
λ/4
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Surface Quality:
60-40
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 다양한 크기 및 형태로 제공
  • 정밀 금속 미러 코팅
  • 맞춤형 크기 제작은 당사로 문의

해당 제품은 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 코팅 표면은 입사광을 반사하는 방향으로 배치합니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 다양한 Optical Mount(광학 마운트)에 쉽게 장착할 수 있어 어플리케이션과의 통합이 용이합니다. 코팅 옵션으로는 Enhanced Aluminum, Protected Aluminum, Protected Silver, Protected Gold가 제공됩니다.

참고: 각 제품과 호환되는 마운트는 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;