제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia +1.00λ Aberration, Spherical Aberration Plate

Spherical Aberration Compensation Plates

×
재고 번호 #66-759 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 901,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 901,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
21.25
Diameter (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Thickness (mm):
4.00 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<1
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.25
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
>85
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.21
Young's Modulus (GPa):
82
Knoop Hardness (kg/mm2):
610.00

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.516
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
64.17
Aberration:
+1.00λ ±λ/16 @ 587nm
Wavelength Range (nm):
350 - 2200

Material Properties

Density (g/cm3):
2.51
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 정밀 N-BK7 기판
  • 작은 시야각을 가진 시준된 광원에 사용하도록 최적화
  • 투과 파면 정확도: λ/16까지

다수의 광학 시스템은 일정 수준의 구면 수차가 발생하면 이미지 품질이 손상되고 시스템의 전반적인 성능이 저하됩니다. 당사의 TECHSPEC® Spherical Aberration Compensation Plate는 해당 파장에서 확인되는 구면 수차의 양을 보정 및 교정하도록 설계된 제품입니다. 수차 플레이트는 시준된 공간에서 사용하며 동공 가까이에 위치해야 합니다. 이 제품은 작은 시야각을 가진 시스템의 구면 수차를 보정하는 데 적합합니다.

Spherical Aberration Compensation Plate를 결합하면 구면 수차를 원하는 만큼 보정할 수 있습니다. 과보정된 구면 수차를 교정하는 마이너스(-) 플레이트와 덜 보정된 구면 수차를 교정하는 플러스(+) 플레이트가 있습니다.

참고: Spherical Aberration Compensation Plate에 있는 화살표는 빛의 진행 방향을 가리킵니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;