제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25mm Dia., 0.40 Numerical Aperture, 600-1050nm Coated, Inked, High Precision Aspheric Lens

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
재고 번호 #16-979-INK 품절/문의요망
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 593,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 593,100 개당
수량 6-10 KRW 533,600 개당
수량 11-25 KRW 485,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.00 ±0.025
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
22.50
Edge Thickness ET (mm):
6.30
Center Thickness CT (mm):
11.50 ±0.10
Bevel:
Protective as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
31.25 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.40
Back Focal Length BFL (mm):
23.67
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
0.4λ
Coating:
NIR+ (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Surface Quality:
40-20
f/#:
1.25
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 당사의 기존 비구면 렌즈를 개선한 버전
  • 정밀 등급의 비구면 표면
  • 개구수(NA) 값이 높아 처리량 극대화

해당 제품은 0.4λ RMS의 비구면 형상 오차가 특징인 CNC 연마 비구면 렌즈입니다. 정밀한 비구면 형상 오차로 인해 이미징 및 레이저 포커싱 어플리케이션 등에서 구면 수차를 보정해야 하는 용도로 사용하는 데 적합합니다. 광학 어셈블리에서 여러 구면 렌즈를 대체하여 무게와 비용을 절감하는 데 사용할 수도 있습니다. 6 - 50mm의 직경으로 제공되며 개구수(NA) 값이 높아 광 처리량이 극대화됩니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;