제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

2.5mm 3X, 100mm Length, Low NA Tapered Light Pipe

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
재고 번호 #65-841 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 306,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 306,000 개당
수량 6-25 KRW 245,100 개당
수량 26-99 KRW 230,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Light Pipe

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
100.00
Parallelism (arcmin):
5.00
Length Tolerance (mm):
±0.3
Light Source NA:
Low

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Entrance Aperture (mm):
2.5 x 2.5
Exit Aperture (mm):
7.5 x 7.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnification:
3X
Surface Quality:
60-40
Aperture Tolerance (mm):
±0.10
Image Orientation:
Light Homogenization
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

Light pipe homogenizing rods는 내부전반사를 이용해 스펙트럼 특성에 관계 없이 비균등한 광원을 균질화된 출력으로 변환시켜줍니다. TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods는 2X 및 3X 배율로 제공됩니다. 광출력의 NA는 배율에 비례하여 감소하기 때문에 출력광의 NA를 크게 줄일 수 있습니다.

당사의 TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rod를 지지하도록 특별 제작된 Tapered Light Pipe Homogenizing Rod Mounts 또한 이용할 수 있으며, 이 마운트는 구성품의 취급 및 통합을 크게 간소화합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;