제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Sq 30R/70T, UV-NIR Polka-Dot Beamsplitter

×
재고 번호 #47-605 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 316,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 316,100 개당
수량 11-25 KRW 262,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Center to Center Spacing (mm):
0.15
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Polka-Dot
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.5
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
1.50 ±0.1

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0 - 45
Coating:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Minimum Aperture (mm):
2.00
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Reflection/Transmission Tolerance (%):
±5 @ 45°
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
80-50
Wavelength Range (nm):
250 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
150 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 다양한 빔분할 비율 제공
  • 입사각 변화에 따른 영향이 적음
  • VIS-NIR 버전 이용 가능

Polka-Dot Beamsplitters는 광대역 파장 범위에서 일정한 반사/투과 비율을 제공합니다. 또한 정사각형의 고정 구경을 가진 용융 실리카 기판 위에 강화 알루미늄으로 진공 증착 코팅 처리가 되어 250 - 2000nm에서 30/70, 50/50, 70/30의 반사/투과 비율을 보장합니다. 입사광은 코팅된 영역에서 반사 후 코팅되지 않은 기판의 주변부를 투과합니다. Polka-Dot Beamsplitters는 입사각에 민감하지 않으므로 광선 직경이 최소 2mm 이상인 복사 광원의 에너지를 분할하는 데 안성맞춤입니다. 이 빔스플리터는 단색화 장치, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에 사용하거나 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원과 특히 유용하게 사용할 수 있습니다.

참고: 이 빔스플리터는 민감한 표면을 가지고 있어 취급 시 표면에 손이 닿지 않도록 주의해야 합니다. 먼지 입자를 제어해야 하는 경우 세정용 압축 공기를 이용한 비접촉 방식의 클리닝을 권장합니다.

Polka-Dot Beamsplitters는 회절로 인한 발산이 크지 않으며, 편광된 광원과 관련한 성능적 문제 또한 갖고 있지 않습니다. 이러한 빔스플리터는 단색화 장치, 분광 광도계, 기타 광학 시스템에 사용하거나 텅스텐, 할로겐, 제논 램프와 같은 광대역 확장 광원에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;