제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 500mm EFL, 1064nm 0-45°, Concave Laser Line Mirror

Laser Line Concave Mirrors

×
재고 번호 #39-971 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 261,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 261,000 개당
수량 6-25 KRW 229,100 개당
수량 26+ KRW 221,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.20
Back Surface:
Fine Grind
Center Thickness CT (mm):
6.27
Clear Aperture (%):
90
Edge Thickness ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1064nm)
Wavelength Range (nm):
1046 - 1074
Design Wavelength DWL (nm):
1064
Effective Focal Length EFL (mm):
500.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Angle of Incidence (°):
0-45
Coating Specification:
Rabs >99.80% @ 1064nm (0-45° AOI)
Radius R1 (mm):
1,000.00
Surface Quality:
20-10
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 MW/cm2 @ 1064nm
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
Radius of Curvature (mm):
1,000.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판

TECHSPEC® Laser Line Concave Mirrors는 Nd:YAG 및 Nd:YLF 광원으로 생성되는 레이저 빔의 초점을 맞추기 위해 20-10의 표면 정밀도, λ/10의 표면 평탄도 그리고 높은 반사율과 같이 정밀도가 높은 스펙을 제공합니다. 높은 laser damage threshold를 보장하고 밀도 있는 코팅력을 특징으로 하는 이 유전체 코팅 레이저 미러는 내구성이 높을 뿐만 아니라 레이저 손상에 강한 내성을 보입니다. 이와 같은 오목 미러는 0-45°의 입사각에서 사용하기 적합함에 따라 빔 포커싱, 집광, 이미징 용도의 시스템에 유연성 있게 결합할 수 있습니다. TECHSPEC Laser Line Concave Mirrors는 열적 및 시간적 안정성이 뛰어난 용융 실리카 기판으로 제조되어 온도 변화와 관계없이 우수한 광학적 성능을 보장합니다. 266nm, 355nm, 532nm, 1064nm의 레이저 라인 유전체 코팅 옵션을 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;