제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia. x 25.4mm EFL, Protected Gold 90° OAP Mirror with Alignment Through Holes

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes

Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Top View) Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes (Back View)
×
재고 번호 #11-772 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 527,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 527,800 개당
수량 6-10 KRW 474,200 개당
수량 11-25 KRW 448,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Y Offset (mm):
25.40
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Surface Roughness (Å):
<50 RMS
Through Hole Diameter (mm):
4.1
Through Hole Orientation:
1 x Parallel to Focused Beam
1 x Parallel to Collimated Beam

Optical Properties

Coating Type:
Metal
Coating:
Protected Gold (700-10000nm)
Off-Set Angle (°):
90
Wavelength Range (nm):
700 - 10000
Effective Focal Length EFL (mm):
25.40
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Coating Specification:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Focal Length Tolerance (%):
±1
Parent Focal Length PFL (mm):
12.7
Surface Figure, RMS:
λ/8
Surface Quality:
80-50
Radius of Curvature (mm):
25.40

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 포커스된 빔과 시준된 빔에 평행한 Through Hole
  • 다양한 금속 코팅 이용 가능
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기

TECHSPEC Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors with Alignment Through Holes는 두 개의 through hole로 설계되었으며 이 중 하나는 포물선형 표면에 초점을 맺는 빔의 포컬 포인트를 따라 정렬되고 다른 하나는 표면에 의해 시준되는 빔에 평행하게 정렬됩니다. 이와 같은 홀의 배치는 두 개의 빔이 목표물이나 견본을 동시에 타격할 수 있도록 하며 그리고 이러한 테크닉은 pump-probe 측정에 사용되기도 합니다. OAP 미러는 알루미늄 기판으로 제조되고 산란을 최소화하기 위해 표면 거칠기가 50Å RMS 미만인 다이아몬드 선삭 기법으로 가공됩니다. 높은 반사율을 필요로 하는 UV - IR 용도에 TECHSPEC Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes를 사용할 경우 보호 골드, 보호 알루미늄 또는 UV 강화 알루미늄 코팅을 적용할 수 있습니다.

참고: Through hole이 한 개인 표준 OAP 제품이 필요한 어플리케이션의 경우 사용자 정의 옵션을 위해 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;