에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
Colored Glass Diffusers는 확산형 유색 조명이 필요한 용도에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 이 디퓨저는 빛이 산란되는 확산형 표면을 생성하기 위해 한 면이 120-grit 샌드블래스트 처리된 컬러 글래스 필터 기판을 특징으로 합니다. 각각의 디퓨저는 컬러 글래스 필터 기판과 동일한 투과 대역 및 차단 대역을 가지고 있습니다. Colored Glass Diffusers는 광학 셋업 시 여러 개의 LED를 사용하는 것과 달리 단일 백색광을 사용해 디퓨저를 교환할 수 있는 유용성을 제공하기 때문에 각기 다른 파장에서 확산형 유색 조명을 생성할 수 있습니다. 맞춤형 컬러 글래스 필터 기판이나 맞춤형 크기로 제작된 Colored Glass Diffuser가 필요한 경우에는 당사로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®