제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 6.35mm Thick, 980nm, λ/10 Fused Silica Window

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
재고 번호 #39-705 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 250,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 250,900 개당
수량 6-25 KRW 200,100 개당
수량 26-49 KRW 188,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Clear Aperture CA (mm):
22.86
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Clear Aperture (%):
90
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Edges:
Fine Ground

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
10-5
Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser V-Coat (980nm)
Design Wavelength DWL (nm):
980
Abbe Number (vd):
67.8
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Specification:
Rabs <0.25% @ 980nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz
Damage Threshold, Pulsed:
15 J/cm2 @ 980nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 0F

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 표면 품질: 10-5
  • 설계 파장에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
  • 직경 옵션: 12.5 - 50.8mm
  • Uncoated Substrate 보유

해당 제품은 레이저 어플리케이션에 바로 적용할 수 있게 설계되었습니다. 견고한 제품으로 보통 영국식 표준 규격으로 제공되며 다양한 두께 옵션을 갖추고 있습니다. 무반사(AR) 코팅은 일반적인 레이저 파장 대역에 적용할 수 있어 표면 반사를 최소화하여 광학 시스템의 투과율을 최적화하는 데 사용됩니다. 해당 제품은 λ/10의 표면 평탄도, 10-5의 표면 품질, 3 arcmin 미만의 평행도 등 레이저 등급의 사양을 갖습니다. 또한, 보호용 커버나 공간 분리와 같은 산업용 레이저 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;