제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

25.4mm Dia., 532nm T, 1064nm R 0° Harmonic Separator

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
재고 번호 #22-675 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 437,900
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 437,900 개당
수량 6-24 KRW 394,400 개당
수량 25-49 KRW 350,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Harmonic Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Dichroic
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating Specification:
Surface 1: Rabs: >99% @ 1064nm, Tabs: >95% @ 532nm
Surface 2: Rabs: <0.5% @ 532nm
Reflection Wavelength (nm):
1064
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Surface Quality:
10-5
Transmission Wavelength (nm):
532
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1: 7.5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
7.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
Surface 2: 10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Nd:YAG 고조파를 분리하는 데 사용
  • 투과율이 95% 이상인 빔스플리터 코팅
  • λ/10의 용융 실리카 기판

해당 제품은 Nd:YAG 레이저의 일반적인 고조파를 분리하는 데 사용합니다. 첫 번째 표면의 빔스플리터 코팅은 최소 1개의 파장을 반사하고 그 외 파장을 투과시킵니다. 빔스플리터의 두 번째 표면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 손실을 최소화합니다. 해당 제품은 0 - 45° 입사각에서 사용할 수 있습니다. 또한, 시스템 설계 시 최적의 유연성을 제공하기 위해 다중 파장 구성을 제공합니다.

참고: 해당 제품군에 나와 있는 손상 임계값은 각각 따로 테스트를 거친 수치입니다. 제품군에 속한 제품을 2개 이상의 입사 빔과 사용할 경우 시스템의 손상 임계값에 부정적인 영향을 미칩니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;