제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 4mm Thick, 30' Wedge, BBAR (2000-5000nm) Coated, ISP Optics Barium Fluoride (BaF2) Wedged Window

ISP Optics 상세 정보 보기

Barium Fluoride (BaF2) Wedged Windows

Barium Fluoride (BaF<sub>2</sub>) Wedged Windows
×
재고 번호 #23-719 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 638,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 638,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Type of Window:
Crystal

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
21.59
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.13
Thickness (mm):
4.00 ±0.13
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.34
Young's Modulus (GPa):
53
Knoop Hardness (kg/mm2):
82.00
Wedge Angle (arcmin):
30±15 arcmin

Optical Properties

Coating:
BBAR (2000-5000nm)
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Index of Refraction (nd):
1.478 @ 0.5μm
1.451 @ 5μm
1.401 @ 10μm
Surface Quality:
60-40
Abbe Number (vd):
81.78
Axis Orientation:
Random
Coating Specification:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
Wavelength Range (nm):
2000 - 5000
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm

Material Properties

Density (g/cm3):
4.89
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

해당 제품은 에탈론 효과를 제거하기 위한 30arcmin의 웨지를 갖추고 있어 감지 및 분광법 어플리케이션에서 판독 성능을 향상시킵니다. 굴절률이 1.48로 낮으며, 무반사(AR) 코팅 처리를 하지 않아도 200nm - 12μm 파장 대역에서 높은 투과율을 제공합니다. 습도가 낮은 환경에서는 최대 800°C까지 견딜 수 있고 습기에 장시간 노출되면 진공자외선 영역에서 투과율이 낮아질 수 있습니다. 적외선 분광, 열화상 이미징 및 일반 UV-IR 감지 어플리케이션에 적합합니다. 플루오르화 바륨은 빠른 신틸레이터(scintillator)이기도 하며 X선, 감마선 또는 기타 고에너지 입자를 감지하는 데 사용할 수 있습니다.

참고: 해당 제품은 열충격에 매우 취약합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;