Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystalline Quartz
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/200 @ 20°C
Damage Threshold, By Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
High Energy Quartz Waveplates는 레이저 용도로 1064nm에서 최대 20 J/cm2가 넘는 에너지 밀도까지도 견딜 수 있도록 설계된 제품입니다. 넓은 범위의 작동 온도가 특징인 이 웨이브플레이트는 거친 환경에서 사용하기에 적합합니다. UV - NIR에서 별개의 설계 파장을 위해 λ/4와 λ/2 retardance 둘 다 이용할 수 있으며, 차순(order)은 설계 파장과 지연(retardation)에 따라 다릅니다. 이 quartz waveplate는 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 하우징에 장착되어 있어 시스템과의 결합이 수월하고 수용 각도가 넓어 조정 감도를 최소화할 수 있습니다.
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®