제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3mm Thick, 2 - 8µm, ISP Optics CaF2 IR Beamsplitter

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #25-025 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 485,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 485,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter
Model Number:
BSP50-CF-25-3

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
85
Construction:
Plate
Diameter (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Parallelism (arcmin):
<3
Thickness (mm):
3.00 ±0.13

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
50/50 ± 10% @ 2 - 8μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 633nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (μm):
2 - 8
Wavelength Range (nm):
2000 - 8000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 1.5 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅
  • 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계
  • 기판 소재: 플루오르화 칼슘/셀렌화 아연

해당 제품은 45° 입사각에서 50/50의 반사/투과 비율을 갖도록 설계된 플루오르화 칼슘이나 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공됩니다. 플루오르화 칼슘 소재의 기판이 제공되는 제품은 1.5 – 5µm 및 2 – 8µm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 셀렌화 아연 소재의 기판이 제공되는 제품은 7 – 14µm 파장 대역을 커버하는 빔스플리터 코팅을 적용하여 적외선까지 사용할 수 있고 두 번째 표면에 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 출력이 높습니다. 모든 제품은 영국식 표준 규격으로 제공되며 FTIR 및 라만 분광법에 사용할 수 있습니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;