제품이 장바구니에 추가됨

25.4mm Dia., 3.18mm Thick Veluminum™ Panel

Veluminum™ Panels

×
재고 번호 #17-708 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 156,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 156,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Construction:
Veluminum™ Treated Anodized Aluminum (6061-T6)
Thickness (mm):
3.18 ±0.20

Environmental & Durability Factors

Abrasion Resistance:
Light, do not touch

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 정밀 아노다이징 처리된 알루미늄 표면으로 반사율 감소
  • 가시광에 대한 높은 흡수율
  • 25.4mm 직경으로 벤치탑 시스템에 사용하기 적합

Veluminum™ Panels는 입사광의 반사율을 감소시키는 표면 형태를 갖춘 정밀 가공 아노다이징 알루미늄 표면을 특징으로 합니다. 벨루미늄을 입힌 표면은 탄소나노튜브 증착에 비해 내구성이 더욱 뛰어나고 가시광에 대한 더 높은 흡수성을 제공합니다. 이와 같은 기술은 미광을 줄여주는 익스텐션 튜브나 렌즈 배럴 등 복잡한 구조 및 내부 표면에 적용할 수 있습니다. Veluminum Panels는 저출력 가시광 레이저가 장착된 빔 덤프로 사용하거나 맞춤 제작 광학 어셈블리의 기술을 이용한 프로토타입 성능 구현에도 사용할 수 있습니다.

금속 표면의 맞춤형 Veluminum™ 특수 처리 서비스: 이미징, 현미경, 레이저 용도에서 맞춤형 Veluminum™ 솔루션이 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

참고: 벨루미늄 처리가 된 표면은 기타 블랙크팅 기술보다 내구성이 뛰어나더라도 기계적 접촉에 의해 쉽게 손상을 입을 수 있습니다. 최상의 성능 발휘를 위해 표면에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.